幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
67601000
MÄDLER
驱动元件
控制单元
锁定卡箍和快速卡箍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/verschlussspanner_u_schnellspanner/schnellsp_vertik_f-a.prj},{NB=67601000},{ARTNR=67601000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10, verzinkt, Lagerbolzen einsatzgehärtet, Griffteil: mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig},{HW=Die Andrückschraube muss separat bestellt werden.},{AUSF=Form A: offener Spannnarm},{GR=230},{FH=2200},{A=40},{B1=43},{B2=45},{B3=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{H1=168},{H2=33},{H3=18},{H4=31},{L1=112},{L2=58},{L3=73},{M1=19},{M2=32},{M3=12},{R=104},{S1=3.0},{S2=6},{GEW=350},{CTN=82057000},{DD1=8},{PPATH=ssp_vsp_f-a_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SSP-VERTIKAL-A - 快速卡箍(垂直卡箍,带水平脚,无压力螺丝),形式A
明细表
67601000
ARTNR
产品编号
67601000
67601000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化,手柄部分:带塑料帽,红色,耐油
钢板部件。C10表面硬化钢,镀锌,轴承螺栓表面硬化,手柄部分:带塑料帽,红色,耐油
HW
备注
压力螺丝必须单独订购。
AUSF
版本
形式A: 开放式夹持臂
GR
尺寸
230
230
FH
保持力 FH
2200
2200
N
A
a ≈
40
40
mm
B1
b1
43
43
mm
B2
b2
45
45
mm
B3
b3
8.5
8.5
mm
D1
d1* - 压力螺钉第593页必须单独订购
M8
M8
mm
D2
d2 ≈
6.5
6.5
mm
H1
h1 ≈
168
168
mm
H2
h2
33
33
mm
H3
h3
18
18
mm
H4
h4
31
31
mm
L1
l1最大。
112
112
mm
L2
l2 ≈
58
58
mm
L3
l3最大。
73
73
mm
M1
m1
19
19
mm
M2
m2
32
32
mm
M3
m3
12
12
mm
R
r
104
104
mm
S1
s1
3.0
3.0
mm
S2
s2
6
6
mm
GEW
重量
350
350
g
CTN
海关税则号
82057000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D