{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/splintbolzen_rf.prj},{NB=63799418},{ARTNR=63799418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D1=18},{D2=25},{D3=5.0},{L1=50},{L2=43.5},{K=3.5},{ZK=1.5},{Z=1.5},{GEW=104.0},{CTN=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
63799418
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SP-BOLZEN-RF - 分体式销钉 - 带分体式销钉孔的销钉,不锈钢材质
明细表
63799418
ARTNR
产品编号
63799418
63799418
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
D1
d1 - h11
18
18
mm
D2
d2 - h14
25
25
mm
D3
d3 - H14
5.0
5.0
mm
L1
l1 - js15
50
50
mm
L2
l2 +0.5
43.5
43.5
mm
K
k - js14
3.5
3.5
mm
ZK
zk
1.5
1.5
mm
Z
z
1.5
1.5
mm
GEW
重量
104.0
104.0
g
CTN
海关税则号
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D