Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-RG-SFRG3-GLST - Controllore motore / Unità di controllo SFRG 3 per azionamenti DC
Lista materiale
43046030
ARTNR
Articolo n.
43046030
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
HW
Nota
Lieferung inklusive Geräteträger
VSS
Tensione di alimentazione
10 V ... 36 V DC/10 V ... 24 V AC V
MN
Corrente nominale del motore
10 A Dauerbelastung ( Spitzenstrom max. 25 A) A
AST
Tecnologia di connessione
Federzugklemmen
ZL
Autorizzazioni
erfüllt die CE-Norm
SK
Classe di protezione
3
BR
Protezione dei contatti
nicht notwendig
ZT
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento
-10°C - +60°C °C
GEW
Peso
120 g
CTN
Numero di tariffa doganale
85371098
MATK
Materiale Breve descrizione
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Anteprime