Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-RG-SFRG3-GLST - Controlador de motor / Unidad de control SFRG 3 para accionamientos de CC
Lista de materiales
43046030
ARTNR
Nº de artículo
43046030
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
HW
Sugerencia
Lieferung inklusive Geräteträger
VSS
Tensión de alimentación
10 V ... 36 V DC/10 V ... 24 V AC V
MN
Corriente nominal del motor
10 A Dauerbelastung ( Spitzenstrom max. 25 A) A
AST
Tecnología de conexión
Federzugklemmen
ZL
Autorizaciones
erfüllt die CE-Norm
SK
Clase de protección
3
BR
Protección de los contactos
nicht notwendig
ZT
Temperatura ambiente admisible durante el funcionamiento
-10°C - +60°C °C
GEW
Peso
120 g
CTN
Número del arancel aduanero
85371098
MATK
Material Breve descripción
Descarga de modelos CAD
No generation actions are associated with this part
Previews