Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PU-SCHZR-SCH-SA-R - PU Lubricating Gears, Helical Toothed, Radial Lube Port
明细表
68057300R
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证);轴: 不锈钢
AUSF
版本
M
模块
mm
Z
齿数
B
b
mm
DA
da
mm
D
d
mm
L
l
mm
L1
l1
30.7 mm
L2
l2
22.0 mm
G1
g1
M10x1 mm
G2
g2
M8 mm
D3
d3
mm
SW
sw
24 mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84799070
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D