幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_35mm.prj},{NB=32209000},{ARTNR=32209000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{HW=-},{A=35},{US= 90 : 1},{M=0.50},{Z=90},{EGW=15},{GZ=1},{SW=1° 9'},{SR=rechts},{DA=49.00},{DAS=26.00},{MD=9.1},{WG=0.15},{GEW=198},{DM1=25.00},{DM2=45.00},{V=1},{B=15},{B1=14},{L=24},{ND=28},{B3=0},{B4=0.0},{B6=17.3},{B7=5},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
32209000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-35MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距35mm
明细表
32209000
ARTNR
产品编号
32209000
32209000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
黄铜
MAT
材料
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
HW
备注
-
-
A
中心距+0.07
35
mm
US
齿轮比
90 : 1
90 : 1
M
模块
0.50
0.50
Z
齿数
90
90
EGW
压力角
15
Grad
GZ
齿轮的数量
1
1
SW
引导角
1° 9'
1° 9'
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
49.00
49.00
mm
DAS
外直径蜗杆da
26.00
26.00
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
9.1
9.1
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
0.15
0.15
%
GEW
重量
198
198
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D