幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_31mm.prj},{NB=32110000},{ARTNR=32110000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{HW=-},{A=31},{US=100 : 1},{M=0.50},{Z=100},{EGW=15},{GZ=1},{SW=2° 24'},{SR=rechts},{DA=52.70},{DAS=12.96},{MD=7.40},{WG=0.25},{GEW=175},{DM1=11.96},{DM2=50.04},{V=1},{B=10},{B1=10},{L=17},{ND=23},{B3=3.5},{B4=3.0},{B5=5},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
32110000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-31MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距31mm
明细表
32110000
ARTNR
产品编号
32110000
32110000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
黄铜
MAT
材料
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
HW
备注
-
-
A
中心距+0.05
31
mm
US
齿轮比
100 : 1
100 : 1
M
模块
0.50
0.50
Z
齿数
100
100
EGW
压力角
15
Grad
GZ
齿轮的数量
1
1
SW
引导角
2° 24'
2° 24'
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
52.70
52.70
mm
DAS
外直径蜗杆da
12.96
12.96
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
7.40
7.40
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
0.25
0.25
%
GEW
重量
175
175
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D