Catalog navigation
CAD模型选择
32034000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-22.62MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右侧引线(蜗轮和空心蜗杆),中心距22.62mm
明细表
32034000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
MAT
材料
HW
备注
A
中心距+0.05
22.62 mm
US
齿轮比
M
模块
Z
齿数
EGW
压力角
15° Grad
GZ
齿轮的数量
SW
引导角
Grad
SR
俯仰方向
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
mm
DAS
外直径蜗杆da
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
Nm
WG
ƞ** - 效率/见目录页
%
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D