幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_17mm.prj},{NB=32008000},{ARTNR=32008000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{HW=-},{A=17},{US=80 : 1},{M=0.30},{Z=80},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=1° 43'},{SR=rechts},{DA=26.00},{DAS=10.60},{MD=1.4},{WG=0.20},{GEW=30},{DM1=10.00},{DM2=24.00},{V=1},{B=6},{B1=7},{L=12},{ND=14},{B3=3},{B4=2},{B5=3},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
32008000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSRS-AA-17MM - 精密蜗杆和轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距17mm
明细表
32008000
ARTNR
产品编号
32008000
32008000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黄铜
黄铜
MAT
材料
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/So
HW
备注
-
-
A
中心距+0.05
17
mm
US
齿轮比
80 : 1
80 : 1
M
模块
0.30
0.30
Z
齿数
80
80
EGW
压力角
15°
Grad
GZ
齿轮的数量
1
1
SW
引导角
1° 43'
1° 43'
°
SR
俯仰方向
对
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
26.00
26.00
mm
DAS
外直径蜗杆da
10.60
10.60
mm
MD
最大扭矩为2800/分钟
1.4
1.4
Nm
WG
ƞ*** - 效率/见目录页
0.20
0.20
%
GEW
重量
30
30
g
CTN
海关税则号
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D