Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - Vis sans fin creuses, jeux d'engrenages à vis sans fin de précision - pas à droite (roues à vis sans fin et vis sans fin creuses), entraxe 50mm, 53mm, 63mm et 65mm
Nomenclature
32312800
ARTNR
N° art.
ARTNR1
N° art. - roue à vis sans fin correspondante
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Acier 11SMnPb37 (1.0715), contrôlé contre les fissures, cémenté HV620-700, rectifié
AUSF
Exécution
Vis creuse
A
Entraxe
US
Rapport de transmission
M
Module
GZ
Nombre de filets
EGW
Angle de pression
15° Grad
SW
Angle d'hélice
Grad
SR
Sens du pas
droite
DAS
Ø extérieur de la vis sans fin da
mm
MD
couple max. à 2800 1/min
Nm
WG
ƞ* - rendement / voir page du catalogue
%
L
Longueur de la vis sans fin
40 mm
B
Alésage vis sans fin - H6
15 mm
B6
Dimension alésage + profondeur de la rainure +0.1
17.3 mm
B7
Largeur de la rainure de clavette P9
5 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84839089
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D