Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PR-ZST-SV-M3-ST-VZGUG - 精密齿条由16MnCr5钢制成,螺旋齿,齿部经过硬化和研磨,模块3
明细表
25360501
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢16MnCr5(1.7131),插入和齿部感应淬火至约60 HRC,四面研磨,齿部质量6h25
HW
备注
* 齿上的圆周力,根据齿数20确定。 对于较小的齿数,圆周力必须减少10%。
FLM
版本安装
按长度切割,可连续组装
SR
斜齿系统的方向
斜齿状,向右上升19º 31' 42"
AUSF
版本
M
模块
3
L1
mm
L2
10.3 mm
Z
齿数
mm
B
b
29 mm
HK
hk
29 mm
H0
h0
26 mm
F
f
2 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
孔的数量
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - 见目录页
0.024 mm
FU
傅*
15000 N
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D