Catalog navigation
Selezione modello CAD
40516064
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-PLGETR-MPS - Riduttore epicicloidale MPS
Lista materiale
40516064
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Prodotto multimateriale
MAT
Materiale
Prodotto multimateriale
GR
Dimensione
UE
i - Traduzione
GS
Fasi del cambio
N1N
1/min.
N1MAX
n1 max.
1/min.
T1
Nm
T2ZUL
T2 perm. 1) - Durata 20.000 h, n2 = 100 1/min.
Nm
TAMAX
Ta max. 2) - max. 1000 cicli all'ora Ta max. quota <5% del tempo di funzionamento totale
Nm
T2MAX
T2 max. 3) - max. 1000 cicli durante la vita utile del riduttore
Nm
FR
FR - forza radiale massima* - La forza radiale massima si riferisce al centro dell'albero di uscita e n2 = 100 giri/min.
N
FA
FA - forza assiale massima* - La forza assiale massima si riferisce al centro dell'albero di uscita e n2 = 100 giri/min.
N
JT
arcmin
WG
η - Efficienza
arcmin
CT
Nm/arcmin
J
J 4) - relativo all'albero motore
kgcm²
GEW
Peso
kg
CTN
Numero di tariffa doganale
85011099
A
a
mm
B
mm
C
mm
D1
mm
D2
D2 - h7*
mm
D3
mm
D4
D4 - H7
mm
D5
D5 - h6
mm
D6
mm
D7
D7 - F7
mm
D8
mm
D9
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
JJ
J
mm
K
mm
L
mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
N
N - h9
mm
P
mm
R
mm
S
mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D