Catalog navigation
Selección de modelo CAD
40527030
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-PLGETR-MPL - Reductor planetario MPL
Lista de materiales
40527030
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Producto multimaterial
GR
Talla
UE
i - Traducción
GS
Etapas del engranaje
N1N
1/min.
N1MAX
n1 máx.
1/min.
T1
Nm
T2ZUL
T2 perm. 1) - Vida útil 20.000 h, n2 = 100 1/min.
Nm
TAMAX
Ta máx. 2) - máx. 1000 ciclos por hora Ta máx. cuota <5% del tiempo total de funcionamiento
Nm
T2MAX
T2 máx. 3) - máx. 1000 ciclos durante la vida útil de la caja de cambios
Nm
FR
FR - Fuerza radial máxima* - La fuerza radial máxima se refiere al centro del eje de salida y n2 = 100 rpm.
N
FA
FA - Fuerza axial máxima* - La fuerza axial máxima se refiere al centro del eje de salida y n2 = 100 rpm.
N
JT
arcmin
WG
η - Eficacia
arcmin
CT
Nm/arcmin
J
J 4) - relacionado con el eje de transmisión
kgcm²
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
85011099
A
a
mm
B
mm
C
mm
D1
mm
D2
D2 - H7
mm
D3
mm
D4
D4 - k6
mm
D5
D5 - h7
mm
D6
mm
D7
mm
D8
D8 - F7
mm
D9
mm
D10
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
JJ
J
mm
K
mm
L
mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
N
N - h9
mm
P
mm
R
mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D