幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_guk_rf.prj},{NB=65299414-GUK 5-M25 x 1.5},{ARTNR=65299414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{TYP=GUK 5},{D1=M25 x 1.5},{D2=38},{D3=33},{H=10.5},{M=6.5},{B=5},{T=2.5},{X=0.04},{ADN=4},{GEW=34},{GD1=25},{P=1.50},{AB1=7.9},{W1=30},{AB2=1.0},{D4=32.7},{D5=28.2},{CTN=73181660}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
65299414
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-NUTMU-GUK-RF - 聚酰胺开槽螺母GUK,自锁,不锈钢制成的夹紧部分
明细表
65299414
ARTNR
产品编号
65299414
65299414
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
TYP
类型
GUK 5
GUK 5
D1
d1
M25 x 1.5
M25 x 1.5
mm
D2
d2 - h11
38
38
mm
D3
d3 -0.5
33
33
mm
H
h最大。
10.5
10.5
mm
M
m min.
6.5
6.5
mm
B
b
5
5
mm
T
t
2.5
2.5
mm
X
x
0.04
mm
ADN
凹槽的数量
4
GEW
重量
34
34
g
CTN
海关税则号
73181660
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D