幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/nrz_zoll/nzr_zoll_xl_025.prj},{NB=18063000},{ARTNR=18063000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Zahnoberfläche gewebe-beschichtet},{BZ=150 XL 025},{TL=XL = 1/5“ (5,08 mm)},{ZBR=025 = 1/4'' (6.35mm)},{NLZ=15},{NL=381},{ZZ=75},{GEW=7.73},{T=5.08},{HS=2.3},{HT=1.27},{ZL=1.32},{ZS=25},{R1=0.64},{R2=0.41},{RB=6.35},{CTN=40103900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
18063000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-NRZ-XL-025 - "标准正时皮带英寸节距,节距XL,正时皮带宽度025 (1/4"" = 6.35 mm)"
明细表
18063000
ARTNR
产品编号
18063000
18063000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
BZ
名称
150 XL 025
150 XL 025
TL
沥青/指定
XL = 1/5“ (5,08 mm)
ZBR
齿带宽度
025 = 1/4'' (6.35mm)
NLZ
标称长度
15
15
Zoll
NL
标称长度
381
381
mm
ZZ
齿数
75
75
GEW
≈ 重量
7.73
7.73
g
CTN
海关税则号
40103900
40103900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D