Catalog navigation
CAD模型选择
18283000
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-NRZ-L-100 - 标准正时皮带英寸节距,节距L,正时皮带宽度100(1英寸=25.4毫米)。
明细表
18283000
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力构件,齿面有织物涂层
BZ
名称
TL
沥青/指定
L = 3/8“ (9,525 mm)
ZBR
齿带宽度
100 = 1" (25.4mm)
NLZ
标称长度
Zoll
NL
标称长度
mm
ZZ
齿数
GEW
≈ 重量
kg
CTN
海关税则号
40103900
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D