Catalog navigation
Selezione modello CAD
60561412
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - Parti del mozzo per giunti flessibili RNKC, senza gioco, con mozzo di bloccaggio, design compatto
Lista materiale
60561412
ARTNR
N. articolo Mozzo singolo
ARTNR1
Articolo n. Spider 92° Shore A
ARTNR2
Articolo n. Spider 98° Shore A
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Alluminio
MAT
Materiale
BH
Nota dell'ordine
Per una frizione completa, tutti e tre i singoli componenti della stessa dimensione devono essere ordinati separatamente. 2 mozzi frizione e 1 ragno.
HW
Nota
Altre misure di foro fino al foro massimo sono disponibili con breve preavviso. Le sedi delle chiavette sono a pagamento. La coppia di attrito ammessa per la rispettiva dimensione del foro non deve essere superata.
BG
Dimensione
BH7
Alesaggio d - H7 1) - Alesaggio standard
mm
TKMAX
Tk max. mozzo 2) - Coppia d'attrito del mozzo di serraggio
Nm
TKN92
T kN 92 Shore A 3) - Coppia nominale del ragno
Nm
TKMAX92
Tk max. 92 Shore A 4) - Coppia massima del ragno
Nm
TKN98
T kN 98 Shore A 3) - Coppia nominale del ragno
Nm
TKMAX98
Tk max. 98 Shore A 4) - Coppia massima del ragno
Nm
DH
mm
L
mm
LL
l
mm
E
mm
SKD
Cerchio di interferenza Ø - la testa della vite sporge oltre il diametro DH
mm
GEW
Peso del mozzo
g
BMIN
min. Foro di perforazione
mm
BMAX
foro massimo
mm
C
mm
MVW
Spostamento massimo - gli angoli / i valori massimi si escludono a vicenda
Grad
MVR
Spostamento massimo - i valori radiali e massimi si escludono a vicenda
mm
MVA
Spostamento massimo - i valori assiali e massimi si escludono a vicenda
mm
DZ
Velocità massima 5) - Il bilanciamento dinamico è necessario al di sopra di 30m/s
1/min
DFD
Rigidità della molla di torsione dynam. 5) - Con il ragno più duro e 0,5 x TkN
Nm/rad
DFST
Rigidità statica della molla di torsione 5) - Con il ragno più duro e 0,5 x TkN
Nm/rad
TRHM
Momento d'inerzia 6) - Calcolato con l'alesaggio massimo in ogni caso
10^-6kgm²
SCHR
Dimensione della vite ISO 4762
mm
AM
Coppia di serraggio
Nm
CTN
Numero di tariffa doganale
84836080
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D