Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MIKRONEBEL-NORMALNEBELÖLER - 微雾或常雾润滑器,工作介质为压缩空气,工作压力最大为10巴。
明细表
83001300
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
储液器:聚碳酸酯,外壳:压铸锌,O型圈:合成弹性体,沙欧丹:聚碳酸酯
AUSF
版本
ANS
连接方式
G1/4 Zoll
BM
工作介质
压缩空气
BD
工作压力
最大10巴
BV
水箱容积
0.04升
GEW
重量
490 g
CTN
海关税号
84248970
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D