幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/m-gp_mge_vz.prj},{NB=68510406},{ARTNR=68510406},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{D=40},{H=40.0},{G=M8},{L=8},{DB=205},{DB1=650},{GEW=73},{GG=8},{CTN=40169991}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
68510406
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MGP-MGE-IG-VZ - 金属橡胶缓冲器MGE,单面有内螺纹,天然橡胶/镀锌钢
明细表
68510406
ARTNR
产品编号
68510406
68510406
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金属部分:镀锌钢
D
40
40
mm
H
40.0
40.0
mm
G
M8
M8
mm
L
l
8
8
mm
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
205
205
N/mm
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
650
650
N
GEW
重量
73
73
g
CTN
海关税则号
40169991
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D