幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/m-gp_mge_rf.prj},{NB=68910403},{ARTNR=68910403},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D=40},{H=25.0},{G=M8},{L=8},{DB=280},{DB1=650},{GEW=50},{GG=8},{CTN=40169991}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
68910403
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MGP-MGE-IG-RF - 金属橡胶缓冲器MGE,一侧有内螺纹,天然橡胶/不锈钢
明细表
68910403
ARTNR
产品编号
68910403
68910403
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金属部件。不锈钢1.4301(AISI 304)
D
40
40
mm
H
25.0
25.0
mm
G
M8
M8
mm
L
l
8
8
mm
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
280
280
N/mm
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
650
650
N
GEW
重量
50
50
g
CTN
海关税则号
40169991
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D