幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/m-gp_mga_rf.prj},{NB=68960800},{ARTNR=68960800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D=40},{H=30},{G=M8},{L=23},{T=8},{DB=234},{DB1=650},{SB=49},{SB1=250},{GEW=91.0},{GG=8},{CTN=40169991}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
68960800
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MGP-MGA-RF - 金属橡胶缓冲器MGA,带螺帽和螺纹端,天然橡胶/不锈钢
明细表
68960800
ARTNR
产品编号
68960800
68960800
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金属部件。不锈钢1.4301(AISI 304)
D
40
40
mm
H
30
30
mm
G
M8
M8
mm
L
l
23
23
mm
T
t
8
8
mm
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
234
234
N/mm
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
650
650
N
SB
剪切应力/弹簧率CS中等
49
49
N/mm
SB1
剪切应力/许用载荷F perm.*
250
250
N
GEW
重量
91.0
91.0
g
CTN
海关税则号
40169991
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D