幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
81000001
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/magnetsch_m_reed-k.prj},{NB=81000001},{ARTNR=81000001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Kunststoff, Anschlusskabel: PVC 2 x 0,25, PVC 3 x 0,25},{F=Schließer, ohne Stecker},{K=5.0},{SA=IP 66 (DIN 40050)},{GT=-20°C bis +80°C},{GEW=92},{CTN=85365080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MAGNET-SCHAL-REED-KONT - 带簧片触点的磁开关,外壳材料为塑料,连接线为PVC 2 x 0.25,PVC 3 x 0.25
明细表
81000001
ARTNR
产品编号
81000001
81000001
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
外壳:塑料,连接线:PVC 2 x 0.25,PVC 3 x 0.25
F
功能
闭合器,无插头
闭合器,无插头
K
电缆长度
5.0
5.0
m
SA
保护等级
IP 66 (DIN 40050)
GT
单位温度
-20°C至+80°C
GEW
重量
92
92
g
CTN
海关税号
85365080
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求
Previews