Nederlands
polski
中文
English
67700401
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m238_f-b.prj},{NB=67700401},{ARTNR=67700401},{L=42},{D1=5.3},{D2=4},{H1=11.0},{H2=6.5},{H3=7.5},{L3=17},{M=25},{GEW=54},{H4=8.7},{D3=7.5},{BA=8.5},{B=10.5},{BF=3.8},{D4=13},{D5=11},{T1=14.7},{B2=1.5},{H5=3.3},{H6=4.5},{H7=3.1},{H8=7.0},{B3=15.5},{B4=1},{L1=38.7},{A=1},{D6=7},{T2=1.5},{T3=8.1},{CTN=83021000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt, Abdeckung: Kunststoff schwarzgrau, Stift: Edelstahl 1.4305 (V2A), Justierscheibe: Stahl gehärtet},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form B: Beidseitig justierbar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-M238-ZD-B - Hinges M238, Zinc Die Cast, Adjustable
Bill of material
67700401
ARTNR
Product No.
67700401
67700401
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Zinc die-cast black
MAT
Material
Zinc die cast, plastic coated, black RAL 9005, textured finish, Plastic Cover: black-grey, Pin: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), Adjusting discs: Steel, hardened
HW
Note
The max. radial and axial forces are non-binding guide values without any liability.
AUSF
Version
Type B: adjustable in both directions
L
l
42
42
mm
D1
d1
5.3
5.3
mm
D2
d2
4
4
mm
H1
h1≈
11.0
11.0
mm
H2
h2≈
6.5
6.5
mm
H3
h3
7.5
7.5
mm
L3
l3
17
17
mm
M
m
25
25
mm
FA
FA 1) - max. axial force
1050
1050
N
FR
FR 2) - max. radial force at opening angle 90°
2100
2100
N
GEW
Weight
54
54
g
CTN
Customs tariff number
83021000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D