Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-M237L-RF - Cerniere M237L, con ante estese, acciaio inox
Lista materiale
67700362
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio inox
MAT
Materiale
Acciaio inox 1.4308 (V2A), sabbiato opaco, perno in acciaio inox 1.4571 (V4A)
HW
Nota
Le forze radiali e assiali massime sono valori indicativi non vincolanti, con esclusione di qualsiasi responsabilità.
AUSF
Esecuzione
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
H3
mm
H4
h4 +0.5
mm
L3
l3
mm
L4
mm
M1
m1
mm
M2
m2
mm
M3
m3
mm
M4
m4
mm
FA
FA 1) - forza assiale massima
N
FR
FR 2) - forza radiale massima con angolo di apertura di 90
2000 N
GEW
Peso
g
DD1
d1
0 mm
LS1
Cerniera singola in lunghezza - sinistra
mm
LS2
Lunghezza cerniera singola - destra
mm
BK
Testa larga nel punto di rotazione
mm
FK1
Taglio per la testa dell'ala sinistra
mm
FK2
Taglio per la testa dell'ala destra
mm
R
Punto di rotazione della testa a raggio
mm
DS
Diametro svasatura
mm
BHS
Altezza del foro da svasare
mm
TDS
Svasatura profonda ØDS
0.5
H5
Altezza della superficie di appoggio del tallone
mm
H6
Cerniera smussata a distanza
mm
H7
Testa di smussatura a distanza
mm
TYP
1 = 1A E 2A / 2 = 1C E 2C
1
TYP1
Tipo di anta a sinistra - 1 = stretta / 2 = larga
TYP2
Versione con anta destra
3
TN
Numero di parte
CTN
Numero di tariffa doganale
83021000
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D