Catalog navigation
Selezione modello CAD
67700281
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-M233-KST-FKT - Cerniere M233 in plastica, con frizione regolabile
Lista materiale
67700281
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
HW
Nota
Le forze radiali e assiali massime sono valori indicativi non vincolanti, con esclusione di qualsiasi responsabilità.
MATK
Materiale Breve descrizione
Plastica nera
MAT
Materiale
Poliacetale (POM), nero RAL 9005, semi-opaco, perno: policarbonato (PC), vite di regolazione/dado: acciaio inox 1.4305 (V2A)
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D1
d1
mm
MA1
MA 1) - Coppia di serraggio per vite idonea in d1
Nm
D2
d2
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
H3
mm
L3
l3
mm
M1
m1 ±0,25
mm
M2
m2 ±0,25
mm
MMAX
Coppia massima di attrito
Nm
FA
FA 2) - forza assiale massima
N
FR
FR 3) - forza radiale massima con angolo di apertura a 90°
1500 N
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
83021000
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D