Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-M127-JB - Zawiasy M127, cynkowy odlew ciśnieniowy, regulowane
Lista materiałowa
67700101
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Czarny odlew cynkowy
MAT
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy, powłoka z tworzywa sztucznego czarna, teksturowana matowo, sworzeń ze stali nierdzewnej 1.4305 (V2A)
HW
Uwaga
Maks. siły promieniowe i osiowe są niewiążącymi wartościami orientacyjnymi z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności.
AUSF
Wersja
L1
l1
76 mm
L2
l2
60 mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
8 mm
H1
h1≈
15 mm
H2
h2
8 mm
H3
h3
8.5 mm
L3
l3
30 mm
M1
m1
42 mm
M2
m2
34 mm
S
s
12 mm
FA
FA 1) - maks. siła osiowa
1150 N
FR
FR 2) - maksymalna siła promieniowa przy kącie otwarcia 90 °
2000 N
GEW
Waga
g
CTN
Numer taryfy celnej
83021000
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D