Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-M127-JB - Scharniere M127 aus Zink-Druckguss, justierbar
Stückliste
67700101
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Zink-Druckguss schwarz
MAT
Material
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt, Stift aus Edelstahl 1.4305 (V2A)
HW
Hinweis
Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung
AUSF
Ausführung
L1
l1
76 mm
L2
l2
60 mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
8 mm
H1
h1≈
15 mm
H2
h2
8 mm
H3
h3
8.5 mm
L3
l3
30 mm
M1
m1
42 mm
M2
m2
34 mm
S
s
12 mm
FA
FA 1) - max. Axialkraft
1150 N
FR
FR 2) - max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°
2000 N
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
83021000
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D