Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-M127-JB - Cerniere M127 in zinco pressofuso, regolabili
Lista materiale
67700101
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Zinco pressofuso nero
MAT
Materiale
Pressofusione di zinco, plastificato nero, opaco, perno in acciaio inox 1.4305 (V2A)
HW
Nota
Le forze radiali e assiali massime sono valori indicativi non vincolanti, con esclusione di qualsiasi responsabilità.
AUSF
Esecuzione
L1
l1
76 mm
L2
l2
60 mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
8 mm
H1
h1≈
15 mm
H2
h2
8 mm
H3
8.5 mm
L3
l3
30 mm
M1
m1
42 mm
M2
m2
34 mm
S
s
12 mm
FA
FA 1) - forza assiale massima
1150 N
FR
FR 2) - forza radiale massima con angolo di apertura di 90
2000 N
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
83021000
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D