Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-M127-JB - Bisagras M127 de fundición inyectada de cinc, ajustables
Lista de materiales
67700101
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Zinc fundido a presión negro
MAT
Material
Fundición inyectada de cinc, plastificado en negro, textura mate, pasador de acero inoxidable 1.4305 (V2A)
HW
Sugerencia
Las fuerzas radiales y axiales máximas son valores orientativos no vinculantes que excluyen cualquier responsabilidad.
AUSF
Ejecución
L1
l1
76 mm
L2
l2
60 mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
8 mm
H1
h1≈
15 mm
H2
h2
8 mm
H3
8.5 mm
L3
l3
30 mm
M1
m1
42 mm
M2
m2
34 mm
S
s
12 mm
FA
FA 1) - fuerza axial máx.
1150 N
FR
FR 2) - fuerza radial máx. con ángulo de apertura de 90
2000 N
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
83021000
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D