Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-M127-JB - Charnières M127 en zinc moulé sous pression, ajustables
Nomenclature
67700101
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Zinc moulé sous noir
MAT
Matériau
Zinc moulé sous pression, revêtu de matière plastique noire, mat structuré, tige en acier inoxydable 1.4305 (V2A)
HW
Remarque
Les forces radiales et axiales maximales sont des valeurs indicatives sans engagement, à l'exclusion de toute responsabilité.
AUSF
Exécution
L1
l1
76 mm
L2
l2
60 mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
8 mm
H1
h1≈
15 mm
H2
h2
8 mm
H3
h3
8.5 mm
L3
l3
30 mm
M1
m1
42 mm
M2
m2
34 mm
S
s
12 mm
FA
FA 1) - force axiale max.
1150 N
FR
FR 2) - force radiale max. pour un angle d'ouverture de 90
2000 N
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
83021000
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D