Catalog navigation
Selección de modelo CAD
64970701
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-LW-DFG-115 - Carros, guías lineales DFG 115, guías de deslizamiento
Lista de materiales
64970701
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Aluminio
MAT
Material
Carro: aluminio, anodizado duro, elementos deslizantes: de plástico polímero avanzado
AUSF
Ejecución
GEW
Peso
g
L
Longitud del carro
70 mm
B
Carro ancho
47 mm
H
Altura del carro
21.5 mm
A1
Carro separador de agujeros
38 mm
A2
Carro separador de agujeros
30 mm
G
Carro de hilo
M5 mm
GL
Longitud de rosca
17.5 mm
D1H13
Avellanado Ø
8 mm
B1
Anchura del perfil superior
22 mm
B2
Anchura del perfil inferior
12 mm
H1
Altura del raíl
14 mm
H2
Altura de la guía del talón
5 mm
CTN
Número del arancel aduanero
83024900
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D