Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-LKLE-KG-1-ST - Unités de guidages linéaires à billes KG-1-ST ISO série 1, avec un guidage linéaire à billes avec enveloppe en acier
Nomenclature
64681414
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
MAT
Matériau
Boîtier : aluminium, palier linéaire : avec enveloppe en acier, cage à billes en plastique
HW
Remarque
AUSF
Exécution
Série ISO 1 (série compacte) de qualité supérieure, fermée, avec joints à double lèvre intégrés
FW
Fw
mm
A
mm
DA
Da
mm
H
H ±0.02
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L
mm
J
mm
N
mm
NI
NI* - En cas de fixation par le bas, il faut utiliser la taille de vis immédiatement inférieure.
mm
TZD
Charges de base dyn. C
N
TZS
Charges de base stat. C0
N
GEW
Poids
g
ARTNR1
Remplacement roulement linéaire à billes avec rondelles de couverture / joint à double lèvre
CTN
Numéro de tarif douanier
84833032
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D