幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
64612003
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-0_eco_dld_offen.prj},{NB=64612003},{ARTNR=64612003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{HW=Das Lager ist vor dem Einbau zu befetten.},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, offen, mit Fluchtungsfehlerausgleich ±0.5°, mit berührenden Dichtungen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28},{E=9.0},{WINKELA=55},{TZD=2090},{TZS=2630},{GEW=36},{ARTNR1=-},{GEW1=-},{D2=30.3},{M=1.60},{TYP=1},{CTN=84833032}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LKL-KB-3-O-EASY - 直线球轴承KB-3-O ISO系列3,Easy-Line,带偏移补偿,开放式设计
明细表
64612003
ARTNR
产品编号
64612003
64612003
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
绿色塑料
MAT
材料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
HW
备注
轴承在安装前必须涂上油脂。
AUSF
版本
ISO系列3高质量,开放式,带偏差补偿±0.5°,带接触密封圈
FW
Fw
20
20
mm
D
32
32
mm
C
C -0.02
45
45
mm
C3
C3 -0.02
28
28
mm
E
9.0
9.0
mm
WINKELA
α
55
55
grad
TZD
基本额定载荷 dyn. C
2090
2090
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
2630
2630
N
GEW
重量
36
36
g
CTN
海关税则号
84833032
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D