Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-LKL-KB-3-EASY - Roulements linéaires à billes KB-3 ISO série 3, Easy-Line, avec compensation des défauts d'alignement, version fermée
Nomenclature
64612002
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
plastique vert
MAT
Matériau
Plastique, avec billes et segments de piste en acier trempé
HW
Remarque
Le roulement doit être graissé avant le montage.
AUSF
Exécution
Série ISO 3 de qualité supérieure, fermée, avec compensation du défaut d'alignement ±0,5°, avec joints à contact
FW
Fw
mm
D
mm
C
C -0.02
mm
C3
C3 -0.02
mm
E
0.0 mm
WINKELA
α
0 grad
TZD
Charges de base dyn. C
N
TZS
Charges de base stat. C0
N
GEW
Poids
g
ARTNR1
N° art.Circlip DIN 471
GEW1
Poids bague de sécurité
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84833032
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D