Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-LKL-KB-3-EASY - Rodamiento lineal a bolas KB-3 ISO serie 3, Easy-Line, con compensación de desalineación, diseño cerrado
Lista de materiales
64612002
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Plástico verde
MAT
Material
De plástico, con bolas y segmentos de oruga de acero endurecido
HW
Sugerencia
El cojinete debe engrasarse antes de la instalación.
AUSF
Ejecución
ISO serie 3 de alta calidad, cerrada, con compensación de desalineación ±0,5°, con juntas de contacto
FW
Fw
mm
D
mm
C
C -0.02
mm
C3
C3 -0.02
mm
E
0.0 mm
WINKELA
α
0 grad
TZD
Capacidad de carga din. C
N
TZS
Capacidad de carga stat. C0
N
GEW
Peso
g
ARTNR1
Nº artículo Circlip DIN 471
GEW1
Peso del anillo de seguridad
g
CTN
Número del arancel aduanero
84833032
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D