Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-LKL-KB-3-EASY - Linearkugellager KB-3 ISO-Reihe 3, Easy-Line, mit Fluchtungsfehlerausgleich, geschlossene Ausführung
Stückliste
64612002
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff grün
MAT
Material
Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl
HW
Hinweis
Das Lager ist vor dem Einbau zu befetten.
AUSF
Ausführung
ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit Fluchtungsfehlerausgleich ±0.5°, mit berührenden Dichtungen
FW
Fw
mm
D
mm
C
C -0.02
mm
C3
C3 -0.02
mm
E
0.0 mm
WINKELA
α
0 grad
TZD
Tragzahlen dyn. C
N
TZS
Tragzahlen stat. C0
N
GEW
Gewicht
g
ARTNR1
Artikel-Nr. Sicherungsring DIN 471
GEW1
Gewicht Sicherungsring
g
CTN
Zolltarifnummer
84833032
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D