Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-LKL-KB-3-EASY - Cuscinetti a sfere per movimenti lineari KB-3 Serie 3 ISO, Easy-Line, con compensazione dell'errore di allineamento, esecuzione chiusa
Lista materiale
64612002
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Plastica verde
MAT
Materiale
In plastica, con sfere e segmenti di pista in acciaio temprato
HW
Nota
Il cuscinetto deve essere ingrassato prima dell'installazione.
AUSF
Esecuzione
Serie ISO 3 di alta qualità, chiusa, con compensazione del disallineamento ±0,5°, con guarnizioni di contatto
FW
Fw
mm
D
mm
C
C -0.02
mm
C3
C3 -0.02
mm
E
0.0 mm
WINKELA
α
0 grad
TZD
Coefficienti di carico di base dyn. C
N
TZS
Valori di carico stat. C0
N
GEW
Peso
g
ARTNR1
Articolo n. Clip di sicurezza DIN 471
GEW1
Peso dell'anello di sicurezza
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84833032
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D