幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
64611600
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3_dld_geschl.prj},{NB=64611600},{ARTNR=64611600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=Reihe 3 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit berührenden Doppellippendichtungen},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22},{E=0.0},{WINKELA=0},{TZD=1600},{TZS=1290},{GEW=26},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.1},{D2=24.9},{M=1.30},{TYP=0},{CTN=84829900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LKL-KB-3-DLD - 直线球轴承KB-3 ISO系列3,高级,封闭式设计,带双唇密封
明细表
64611600
ARTNR
产品编号
64611600
64611600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
蓝色塑料
MAT
材料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
AUSF
版本
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带接触性双唇密封圈
FW
Fw
16
16
mm
D
26
26
mm
C
36
36
mm
C3
22
22
mm
E
0.0
mm
WINKELA
α
0
grad
TZD
基本额定载荷 dyn. C
1600
1600
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
1290
1290
N
GEW
重量
26
26
g
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
61742600
61742600
GEW1
锁紧环的重量
2.1
2.1
g
CTN
海关税则号
84829900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D