幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
64612006
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3-a_dld_geschl.prj},{NB=64612006},{ARTNR=64612006},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=Reihe 3 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit Fluchtungsfehlerausgleich bis ±0.5°, mit berührenden Doppellippendichtungen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28.3},{E=0.0},{WINKELA=0},{TZD=2550},{TZS=1800},{GEW=55},{ARTNR1=61743200},{GEW1=3.6},{D2=30.3},{M=1.60},{CTN=84829900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LKL-KB-3-A-DLD - 直线球轴承KB-3-A ISO系列3,高级,带不对中补偿,封闭设计
明细表
64612006
ARTNR
产品编号
64612006
64612006
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
蓝色塑料
MAT
材料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
AUSF
版本
3系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,错位补偿达±0.5°,带接触性双唇密封圈
FW
Fw
20
20
mm
D
32
32
mm
C
C -0.02
45
45
mm
C3
C3 -0.02
28.3
28.3
mm
TZD
基本额定载荷 dyn. C
2550
2550
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
1800
1800
N
GEW
重量
55
55
g
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
61743200
61743200
GEW1
锁紧环的重量
3.6
3.6
g
CTN
海关税则号
84829900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D