Nederlands
polski
中文
中文
64621600
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lgll_po-3_geschl_kst.prj},{NB=64621600},{ARTNR=64621600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22},{TZD1=1530},{TZD2=38},{TZS=5400},{GEW=16},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.1},{D2=24.9},{M=1.30},{C5=12},{TYP=0},{CTN=84833080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LGLL-PO-3 - 直线滑动轴承PO-3由塑料制成,ISO系列3,高级,封闭设计
明细表
64621600
ARTNR
产品编号
64621600
64621600
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
AUSF
版本
ISO系列3的高级质量,封闭式
FW
Fw
16
16
mm
D
26
26
mm
C
36
36
mm
C3
22
22
mm
TZD1
基本额定动载荷C - 在0.1米/秒时
1530
1530
N
TZD2
基本额定动载荷C - 在4米/秒时
38
38
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
5400
5400
N
GEW
重量
16
16
g
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
61742600
61742600
GEW1
重量
2.1
2.1
g
CTN
海关税则号
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D