Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-LGLL-PO-1 - Snodo lineare PO-1 in plastica, serie ISO 1, premium, esecuzione chiusa
Lista materiale
64622020P
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Plastica bianca
MAT
Materiale
Materiale di scorrimento: poliacetale con polietilene specifico
HW
Nota
* Dimensione nominale per il foro dell'alloggiamento. La boccola viene prodotta con un sovradimensionamento per l'inserimento a pressione, da 0,1 a 0,3 mm circa a seconda della dimensione.
AUSF
Esecuzione
Cuscinetti a strisciamento autolubrificanti e autofrenanti serie 1 ISO in qualità premium, chiusi
FW
Fw
mm
D
D* - Dimensione nominale del foro dell'alloggiamento
mm
C
mm
C4
mm
TZD1
Coefficienti di carico di base dyn. C - a 0,1 m/s
N
TZD2
Coefficienti di carico di base dyn. C - a 4 m/s
N
TZS
Valori di carico stat. C0
N
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84833080
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D