Catalog navigation
Selección de modelo CAD
64622020P
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-LGLL-PO-1 - Cojinete de deslizamiento lineal PO-1 de plástico, ISO serie 1, premium, diseño cerrado
Lista de materiales
64622020P
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Plástico blanco
MAT
Material
Material de deslizamiento: Poliacetal con polietileno específico
HW
Sugerencia
* Dimensión nominal del agujero del alojamiento. Los casquillos se fabrican con sobremedida para ajuste a presión, aprox. 0,1 a 0,3 mm dependiendo del tamaño.
AUSF
Ejecución
Cojinete de deslizamiento lineal autolubricante y autoretenedor ISO serie 1 de primera calidad, cerrado
FW
Fw
mm
D
D* - Dimensión nominal del orificio de la carcasa
mm
C
mm
C4
mm
TZD1
Capacidad de carga din. C - a 0,1 m/s
N
TZD2
Capacidad de carga din. C - a 4 m/s
N
TZS
Capacidad de carga stat. C0
N
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84833080
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D