幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/lgll_po-1_geschl_kst.prj},{NB=64622020P},{ARTNR=64622020P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{HW=* Nennmaß für Gehäusebohrung. Buchse wird mit Übermaß für Presssitz gefertigt, je nach Größe ca. 0,1 bis 0,3 mm},{AUSF=Selbstschmierendes und selbsthaltendes Lineargleitlager ISO-Reihe 1 in Premium-Qualität, geschlossen},{FW=20},{D=28},{C=30},{C4=13},{TZD1=2080},{TZD2=52},{TZS=7350},{GEW=11},{CTN=84833080},{DD=28.24},{DF=24.120},{F=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
64622020P
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LGLL-PO-1 - 塑料制成的直线滑动轴承PO-1,ISO系列1,高级,封闭式设计
明细表
64622020P
ARTNR
产品编号
64622020P
64622020P
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
白色塑料
MAT
材料
滑动材料:含有特定聚乙烯的聚缩醛
HW
备注
* 外壳孔的公称尺寸。衬套是以过盈配合的方式制造的,取决于尺寸约0.1至0.3毫米。
AUSF
版本
自润滑和自保持直线滑动轴承ISO系列1,质量上乘,封闭式
FW
Fw
20
20
mm
D
D* - 外壳孔的名义尺寸
28
28
mm
C
30
30
mm
C4
13
13
mm
TZD1
基本额定动载荷C - 在0.1米/秒时
2080
2080
N
TZD2
基本额定动载荷C - 在4米/秒时
52
52
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
7350
7350
N
GEW
重量
11
11
g
CTN
海关税则号
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D