Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-LAUFWAGEN-DA-0116-RC - Carrello per guide lineari DA 0116 RC con carrello a ricircolo di sfere
Lista materiale
64990501
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio inox
MAT
Materiale
WL
Lunghezza del carrello
177 mm
WB
Carrello largo
56.5 mm
WH
Altezza del carrello
20 mm
BA1
Carrello per la spaziatura dei fori
30 mm
BA2
Carrello per la spaziatura dei fori
110 mm
G
Carrello portafiletti
4 x M6x16 mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
83024900
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D