Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-LAUFWAGEN-DA-0116-RC - Carro para guías lineales DA 0116 RC con recirculación a bolas
Lista de materiales
64990501
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero inoxidable
MAT
Material
WL
Longitud del carro
177 mm
WB
Carro ancho
56.5 mm
WH
Altura del carro
20 mm
BA1
Carro separador de agujeros
30 mm
BA2
Carro separador de agujeros
110 mm
G
Carro de hilo
4 x M6x16 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
83024900
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D