Catalog navigation
Selezione modello CAD
65430621
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KURO-MINI-306 - Mini unità di trasferimento a sfera 306 con cuscinetto a strisciamento, da avvitare, materiale acciaio brunito
Lista materiale
65430621
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio brunito
MAT
Materiale
Alloggiamento: acciaio brunito, presa a sfera: plastica, sfera: acciaio 100Cr6 temprato
HW1
Vite
Con cuscinetto a strisciamento e da avvitare.
HW2
Vite
* Fino a 20°C. Il coefficiente di carico diminuisce linearmente a temperature superiori ed è ancora del 60% a 90°C.
AUSF
Vite
306
DW
dw - Dimensione
mm
T05
Portata* - a 0,5 m/s
N
T15
Portata* - a 1,5 m/s
N
D
mm
H
mm
S
s ≈
mm
SW
sw
mm
TA
Coppia di serraggio
Nm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84313900
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D