Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-KURO-MINI-305 - Mini-galets à billes 305 avec palier lisse
Nomenclature
65430506
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier inoxydable
MAT
Matériau
Boîtier : acier inoxydable, logement de la bille : plastique, bille : acier inoxydable, trempé
HW1
螺钉
Alésage de réception recommandé H7. Avec palier à glissement.
HW2
螺钉
* Jusqu'à 20°C. La capacité de charge diminue linéairement à des températures plus élevées et est encore de 60% à 90°C.
AUSF
螺钉
305
DW
dw - taille
mm
T05
Charge de base* - à 0.5 m/s
N
T15
Charge de base* - à 1.5 m/s
N
D
mm
D1
mm
H
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
HR
hR
4.2 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84313900
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D