Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-KURO-MINI-305 - Mini unità di trasferimento a sfere 305 con cuscinetto a strisciamento
Lista materiale
65430506
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Acciaio inox
MAT
Materiale
Alloggiamento: acciaio inox, presa a sfera: plastica, sfera: acciaio inox, temprato
HW1
Vite
Foro di montaggio consigliato H7. Con cuscinetto a strisciamento.
HW2
Vite
* Fino a 20°C. Il coefficiente di carico diminuisce linearmente a temperature superiori ed è ancora del 60% a 90°C.
AUSF
Vite
305
DW
dw - Dimensione
mm
T05
Portata* - a 0,5 m/s
N
T15
Portata* - a 1,5 m/s
N
D
mm
D1
mm
H
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
HR
hR
4.2 mm
GEW
Peso
g
CTN
Numero di tariffa doganale
84313900
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D