Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KURO-MINI-305 - 带有滑动轴承的迷你万向球装置305
明细表
65430506
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
外壳:不锈钢,球窝:塑料,球:不锈钢,硬化
HW1
Śruba
推荐安装孔H7。带滑动轴承。
HW2
Śruba
* 高达20℃。在更高的温度下,额定载荷呈线性下降,在90℃时仍为60%。
AUSF
Śruba
305
DW
dw - 尺寸
mm
T05
额定载荷* - 在0.5米/秒时
N
T15
额定载荷* - 在1.5米/秒时
N
D
mm
D1
mm
H
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
HR
hR
4.2 mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
84313900
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D