Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KURO-386+390 - 386/387型万向球装置,带底部安装法兰,带钢板外壳,材料为镀锌和不锈钢。
明细表
65438626
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
MAT
材料
AUSF
Śruba
DW
dw - 尺寸
25.4 mm
C
负荷等级
550 N
D
45 mm
D1
69 x 51 mm
E
55.9 - 60.3 mm
H
30.4 mm
H2
h2
24.1 mm
S
S 1) - 长方形孔
5.5 x 7.7 mm
AZS
数量S
2
GEW
重量
0.155 kg
CTN
海关税则号
83024900
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D